chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Level controller
MS91-12-R
Rendelési azonosító sz. 5220110
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
325,00 EUR
Tétel összesen
325,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
MS91-12-R
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Output function
Min./Max. two-point control
Approvals
GOST
Electrical connection
2 × 8-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
230 VUC
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
GOST
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
GOST
Number of channels
1
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
Wide voltage range