chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IMS-AI-UNI/24V | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Analog signal isolator
IMS-AI-UNI/24V
Rendelési azonosító sz. 7504009
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
UL, GOST
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Approvals
cULus, GOST
Number of channels
1
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMS-AI-UNI/24V
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
204,00 EUR
Tétel összesen
204,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése