chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IMS-AI-DLI-22-DLI/L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Analog signal isolator
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Rendelési azonosító sz. 7504011
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
UL, GOST
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
loop-powered
Number of channels
2
Ex version
no
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Loop-powered
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Approvals
cULus, GOST
Number of channels
2
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Loop-powered
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
208,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Tétel összesen
208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése