chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM31-22EX-I | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Analog signal isolator
IM31-22EX-I
Rendelési azonosító sz. 7506322
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Number of channels
2
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
306,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM31-22EX-I
Tétel összesen
306,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése