chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer for fire and smoke detectors
IM33-FSD-EX/L
Rendelési azonosító sz. 7506433
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
295,00 EUR
Tétel összesen
295,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM33-FSD-EX/L
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, cFMus, TR CU, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks with test socket, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
loop-powered
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, cFMus, TR CU
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, cFMus, TR CU
Number of channels
2
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range