chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer
IM33-12EX-HI
Rendelési azonosító sz. 7506444
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
399,00 EUR
Tétel összesen
399,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM33-12EX-HI
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 5-pin removable terminal blocks with test socket, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Number of channels
1
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
Wide voltage range