chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer
IM33-12EX-HI/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7506446
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
399,00 EUR
Tétel összesen
399,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM33-12EX-HI/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE, Metrological Approval Russia, KOSHA
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks with test socket, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Number of channels
1
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC