chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM34-14EX-CDRI | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature measuring amplifier
IM34-14EX-CDRI
Rendelési azonosító sz. 7506634
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TIIS, TR CU, Metrological Approval Russia, KOSHA
Electrical connection
4 × 5-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TIIS
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TIIS
Number of channels
1
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
Wide voltage range
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
517,00 EUR
Tétel összesen
517,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM34-14EX-CDRI
Ügyfélszolgálat felkeresése