chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM34-11EX-CI/24VDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature measuring amplifier
IM34-11EX-CI/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7506637
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE
Number of channels
1
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
24 VDC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
228,00 EUR
Tétel összesen
228,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM34-11EX-CI/24VDC
Ügyfélszolgálat felkeresése