chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Potentiometer Amplifier
IM36-11EX-U/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7509526
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
295,00 EUR
Tétel összesen
295,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM36-11EX-U/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, TR CU, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, TR CU
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC