chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
MK91-R11/24VDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Level controller
MK91-R11/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7525202
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Output function
Min./Max.
Approvals
UL
Electrical connection
4 × 2-pin flat terminals with self-lifting pressure plates
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
UL
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
UL
Number of channels
1
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
MK91-R11/24VDC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
94,00 EUR
Tétel összesen
94,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése