chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Trip amplifier
IM43-13-SR
Rendelési azonosító sz. 7540041
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
228,00 EUR
Tétel összesen
228,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM43-13-SR
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
cFMus, TR CU, Metrological Approval Russia
Electrical connection
4 × 5-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
cFMus, TR CU
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
cFMus, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Analog input
Nominal voltage
Wide voltage range