chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Level controller
MK91-121-R/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7545087
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
259,00 EUR
Tétel összesen
259,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
MK91-121-R/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Output function
Min./Max. two-point control
Approvals
GOST
Electrical connection
4 × 4-pin flat terminals with self-lifting pressure plates
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
GOST
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
GOST
Number of channels
1
Signal type
Resistance input
Nominal voltage
24 VDC