chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Analog Signal Isolator
IMC-AO-11EX-I/L
Rendelési azonosító sz. 7560006
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
305,00 EUR
Tétel összesen
305,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMC-AO-11EX-I/L
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Electrical connection
M12 receptacle
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
loop-powered
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog output
Nominal voltage
Loop-powered
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Analog output
Nominal voltage
Loop-powered