chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer
IMX12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580306
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
403,00 EUR
Tétel összesen
403,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMX12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI, KOSHA, TR CU
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC
Approvals
ATEX
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX
Number of channels
2
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC