chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer
IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7580313
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
316,00 EUR
Tétel összesen
316,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Electrical connection
Removable screw terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
IECEx
Főbb jellemzők
Approvals
IECEx
Number of channels
1
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC