chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Isolating transducer
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7580325
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, cULus
Electrical connection
Removable screw terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
2
Ex version
no
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
cULus
Főbb jellemzők
Approvals
cULus
Number of channels
2
Signal type
Analog input (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
357,00 EUR
Tétel összesen
357,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése