chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Analog Signal Isolator
IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580423
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
247,00 EUR
Tétel összesen
247,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, cULus
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
no
Signal type
Analog output (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
cULus
Főbb jellemzők
Approvals
cULus
Number of channels
1
Signal type
Analog output (HART transparent)
Nominal voltage
24 VDC