chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature measuring amplifier
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7580504
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
334,00 EUR
Tétel összesen
334,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Electrical connection
Removable screw terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Number of channels
1
Signal type
Temperature input
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC