chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight
WL50SRL11Q
Rendelési azonosító sz. 3018751
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
281,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WL50SRL11Q
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Puck
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
11°
Function
Spotlight
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Tétel összesen
281,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése