chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLC90WL30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Area Light
WLC90WL30
Rendelési azonosító sz. 3086526
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP68
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Beam angle
30°
Function
Area light
Light type
White
Construction size
91 x 103.7 x 28.2 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
91 x 103.7 x 28.2 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
368,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLC90WL30
Tétel összesen
368,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése