chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLC60CW340AR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLC60CW340AR
Rendelési azonosító sz. 3086874
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP68
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
339.9 x 60.9 x 52.8 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
339.9 x 60.9 x 52.8 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
489,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLC60CW340AR
Tétel összesen
489,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése