chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Linear Light
WLC60XW640A
Rendelési azonosító sz. 3086893
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
761,00 EUR
Tétel összesen
761,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLC60XW640A
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP68
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
653.1 x 60.9 x 31.3 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
653.1 x 60.9 x 31.3 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1