chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLS28-2XW430L25SQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Work Light
WLS28-2XW430L25SQ
Rendelési azonosító sz. 3088116
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Rectangular
Protection class
IP65, IP67, IP69
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Beam angle
25°
Function
Linear light
Light type
White
Cascadable
No
Construction size
467 x 28 x 32.2 mm
Dimmable
Two-stage
Number of colors/segments
1
Főbb jellemzők
Construction size
467 x 28 x 32.2 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
362,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28-2XW430L25SQ
Tétel összesen
362,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése