chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WL50SWSSL20PWMQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight
WL50SWSSL20PWMQ
Rendelési azonosító sz. 3090460
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Puck
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
20°
Function
Spotlight
Light type
White
Number of colors/segments
1
Dimmable
PWM
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
PWM
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
559,00 EUR
Tétel összesen
559,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WL50SWSSL20PWMQ
Ügyfélszolgálat felkeresése