chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS28-2PBQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
WLS28-2PBQ
Rendelési azonosító sz. 3093004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Function
Linear light
Construction size
79.5 x 28 x 25 mm
Dimmable
No
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
79.5 x 28 x 25 mm
Dimmable
No
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
63,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28-2PBQ
Tétel összesen
63,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése