chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Linear Light
WLB92ZC550PBQMC
Rendelési azonosító sz. 3093263
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
601,00 EUR
Tétel összesen
601,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZC550PBQMC
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-35
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
665 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Potentiometer
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
665 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Light type
White
Number of colors/segments
1