chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLB92ZC550PBQMEF | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB92ZC550PBQMEF
Rendelési azonosító sz. 3093265
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-35
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
665 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Potentiometer
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
665 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Light type
White
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZC550PBQMEF
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
565,00 EUR
Tétel összesen
565,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése