chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB92ZC1100PBQMB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLB92ZC1100PBQMB
Rendelési azonosító sz. 3093270
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Linear light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
White
Construction size
1220 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Potentiometer
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
1220 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
839,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZC1100PBQMB
Tétel összesen
839,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése