chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB92ZC1100ACT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB92ZC1100ACT
Rendelési azonosító sz. 3093278
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
1206 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Voltage input
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
1206 x 97 x 104 mm
Dimmable
Voltage input
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
891,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZC1100ACT
Tétel összesen
891,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése