chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB92X1100PBQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLB92X1100PBQ
Rendelési azonosító sz. 3093281
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
1226 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Potentiometer
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
1226 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
763,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92X1100PBQ
Tétel összesen
763,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése