chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS28-2XG2R2-285XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLS28-2XG2R2-285XQ
Rendelési azonosító sz. 3094958
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Beam angle
wide beam 40-80°
Function
Linear light
Light type
Green, Red
Construction size
327 x 28 x 20.9 mm
Number of colors/segments
2
Dimmable
Yes
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
327 x 28 x 20.9 mm
Dimmable
Yes
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
266,00 EUR
Tétel összesen
266,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28-2XG2R2-285XQ
Ügyfélszolgálat felkeresése