chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB32ZC850QM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB32ZC850QM
Rendelési azonosító sz. 3096004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
862 x 32 x 46 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
862 x 32 x 46 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
285,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB32ZC850QM
Tétel összesen
285,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése