chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB92ZCWW1100ACT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB92ZCWW1100ACT
Rendelési azonosító sz. 3097079
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Linear light
Light type
Warm white
Construction size
1206 x 97 x 104 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Voltage input
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
1206 x 97 x 104 mm
Dimmable
Voltage input
Light type
Warm white
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
878,00 EUR
Tétel összesen
878,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZCWW1100ACT
Ügyfélszolgálat felkeresése