chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Linear Light
WLB32C850MQ
Rendelési azonosító sz. 3097315
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
343,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB32C850MQ
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
954 x 31.9 x 50.2 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
954 x 31.9 x 50.2 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1
Tétel összesen
343,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése