chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Linear Light
WLB32ZC1130EPBQM
Rendelési azonosító sz. 3097843
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
362,00 EUR
Tétel összesen
362,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB32ZC1130EPBQM
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
1144 x 32 x 46 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
Two-stage
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
1144 x 32 x 46 mm
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Number of colors/segments
1