chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLS28-2CBR-285SQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLS28-2CBR-285SQ
Rendelési azonosító sz. 3800263
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Beam angle
wide beam 40-80°
Function
Linear light
Light type
Blue, Red
Construction size
334 x 28 x 20.9 mm
Number of colors/segments
2
Dimmable
Yes
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
334 x 28 x 20.9 mm
Dimmable
Yes
Light type
Blue, Red
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
335,00 EUR
Tétel összesen
335,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28-2CBR-285SQ
Ügyfélszolgálat felkeresése