chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLB92ZCWW1100PBQM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB92ZCWW1100PBQM
Rendelési azonosító sz. 3800730
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Anodized aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Linear light
Light type
Warm white
Construction size
1220 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Főbb jellemzők
Construction size
1220 x 97 x 104 mm
Dimmable
Potentiometer
Light type
Warm white
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
827,00 EUR
Tétel összesen
827,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB92ZCWW1100PBQM
Ügyfélszolgálat felkeresése