chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS15CDW0640DSQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS15CDW0640DSQP
Rendelési azonosító sz. 3802010
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PA
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Function
Linear light
Operating voltage
DC
Light type
White
Construction size
640 x 30.6 x 15.5 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
PWM
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
640 x 30.6 x 15.5 mm
Dimmable
PWM
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
177,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS15CDW0640DSQP
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése