chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS15CDW0920DSQS
Rendelési azonosító sz. 3802017
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
264,00 EUR
Tétel összesen
264,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
Deutsch DTM04-2P
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PA
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Function
Linear light
Operating voltage
DC
Light type
White
Construction size
920 x 30.6 x 15.5 mm
Number of colors/segments
1
Dimmable
PWM
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
920 x 30.6 x 15.5 mm
Dimmable
PWM
Light type
White
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS15CDW0920DSQS