chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS27CWGRXX3-0850DS24Q
Rendelési azonosító sz. 3802043
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
658,00 EUR
Tétel összesen
658,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
FDA copolyester
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
White, Green, Red
Construction size
Ø 27 mm
Number of colors/segments
3
Dimmable
No
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
Ø 27 mm
Dimmable
No
Light type
White, Green, Red
Number of colors/segments
3
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS27CWGRXX3-0850DS24Q