chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLB72BZCW1200DACT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Linear Light
WLB72BZCW1200DACT
Rendelési azonosító sz. 3806645
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry
Housing material
Metal
Housing quality
Galvanized Steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
White
Number of colors/segments
1
Dimmable
Voltage input
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Dimmable
Voltage input
Light type
White
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
322,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLB72BZCW1200DACT
Tétel összesen
322,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése