chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Linear Light
WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Rendelési azonosító sz. 3807081
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
520,00 EUR
Tétel összesen
520,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Beam angle
wide beam 40-80°
Function
Linear light
Light type
White, Green, Red
Construction size
616 x 28 x 21 mm
Number of colors/segments
3
Dimmable
Yes
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Construction size
616 x 28 x 21 mm
Dimmable
Yes
Light type
White, Green, Red
Number of colors/segments
3