chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS27PXRGBW1130HSKQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS27PXRGBW1130HSKQ
Rendelési azonosító sz. 3807477
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69
Design
Smooth barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
FDA copolyester
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Input type
Communication protocol
Light type
RGB
Construction size
Ø 27 mm
Dimmable
IO-Link controlled
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
Ø 27 mm
Dimmable
IO-Link controlled
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
990,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS27PXRGBW1130HSKQ
Tétel összesen
990,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése