chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLS15PXRGB0220DSQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS15PXRGB0220DSQP
Rendelési azonosító sz. 3809928
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Smooth barrel
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Function
Linear light
Light type
RGB
Construction size
220 x 30.6 x 15.5 mm
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
220 x 30.6 x 15.5 mm
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
160,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS15PXRGB0220DSQP
Tétel összesen
160,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése