chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WL50F-3TW | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight
WL50F-3TW
Rendelési azonosító sz. 3810657
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
White
Construction size
76 x 50 x 23.1 mm
Dimmable
PWM
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
76 x 50 x 23.1 mm
Dimmable
PWM
Light type
White
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
172,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WL50F-3TW
Tétel összesen
172,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése