chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight
WL50F-3TW W/30
Rendelési azonosító sz. 3810658
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
194,00 EUR
Tétel összesen
194,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WL50F-3TW W/30
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
White
Construction size
76 x 50 x 23.1 mm
Dimmable
PWM
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
76 x 50 x 23.1 mm
Dimmable
PWM
Light type
White
Ügyfélszolgálat felkeresése