chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WL50-3WQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight
WL50-3WQP
Rendelési azonosító sz. 3810671
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Cable length (m)
0.15
Design
Cylinder, threaded
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
White
Dimmable
PWM
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
PWM
Light type
White
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
179,00 EUR
Tétel összesen
179,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WL50-3WQP
Ügyfélszolgálat felkeresése