chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS28PXRGBW1130XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS28PXRGBW1130XQ
Rendelési azonosító sz. 3810986
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
wide beam 40-80°
Function
Linear light
Light type
RGB
Construction size
1173 x 28 x 21 mm
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
1173 x 28 x 21 mm
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
814,00 EUR
Tétel összesen
814,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28PXRGBW1130XQ
Ügyfélszolgálat felkeresése