chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS28PXRGBW145DXQ
Rendelési azonosító sz. 3810987
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
254,00 EUR
Tétel összesen
254,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
wide beam 40-80°
Function
Linear light
Light type
RGB
Construction size
186 x 28 x 21 mm
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
186 x 28 x 21 mm
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28PXRGBW145DXQ